製品を公開する
Pendant lamp Fad
Pendant lamp Fad
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Fad

    Google翻訳,
    金属製の金具とドームランプ。色合い - マットブラックとブラック。ドームランプは水平方向に 340 度、垂直方向に 90 度回転します。マットアクリルのディフューザー。一体型LEDモジュール。ウォールランプとテーブルランプを調光器で切り替えます。
    仕様
    • Title Pendant lamp Fad
      Lamps 6ХLED module
      Lamp power, W 36
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lampshade height, mm 22
      Lighting fixture height , mm 616
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 550
      Lighting fixture depth, mm 890
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070PL-L38B3K


    技術仕様
    • 固有参照番号Pendant-lamp-Fad
    • 製品ファミリDecorative
    • 製品グループFad
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)616
    • 幅(mm)550
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.29
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass 2015 コードPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 説明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClass 番号23-35 45 15
    • OmniClass タイトルLamps