製品を公開する
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Marble

    Google翻訳,
    金具。色 - 真鍮。球形のドームランプ - すりガラス。大理石の装飾。 E27口金のランプを光源として使用します。
    仕様
    • Title Pendant lamp Marble
      Lamps 6ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 560
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 670
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD187PL-06BS


    技術仕様
    • 固有参照番号Pendant-lamp-Marble
    • 製品ファミリDecorative
    • 製品グループMarble
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)560
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材ガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass 2015 コードPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 説明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClass 番号23-35 45 15
    • OmniClass タイトルLamps