製品の公開
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Rebel

    Google翻訳”,
    金属製の金具はクロームとブラックの 2 色。ドーム型ランプはフロストガラス製。外側のガラス装飾はスモーキーカラーとアンバーカラー。トレンドは、目の錯覚、発光体の浮遊効果。LED 光源。色温度は 3000K。
    仕様
    • Title Pendant lamp Rebel
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm 302
      Lampshade height, mm 292
      Lighting fixture height , mm 1542
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 302
      Lighting fixture depth, mm 302
      Lighting fixture diameter, mm 302
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Rebel
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションRebel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1542
    • 幅(mm)302
    • 奥行き(mm)302
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps