製品の公開
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Gerhard

    Google翻訳”,
    金具とドームランプ、色は黒、白、グレー。シャグリーンの表面は手垢やほこりが目立ちません。白いマットなアクリル拡散板は光をよく透過し、グレアを防ぎます。調整可能なワイヤーの長さ: 最大 3 メートル。LED 光源。色温度 - 3000K。
    仕様
    • Title Pendant lamp Gerhard
      Lamps -
      Lamp power, W 19
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 60
      Lighting fixture height , mm 3350
      Height of the ceiling cup, mm 150
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Gerhard
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションGerhard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3350
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps