製品の公開
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
Pendant lamp Halo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Halo

    Google翻訳”,
    継手の材質 - アルミニウム。シェード - 黒、真鍮。トレンディな幾何学模様のデザイン。 LED光源の色温度は4000Кです。
    仕様
    • Title Pendant lamp Halo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2200
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 60
      Lighting fixture depth, mm 1500
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD005PL-L36BSK


    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Halo
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションHalo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps