製品の公開
Pendant lamp Memory
Maytoni GmbH

Pendant lamp Memory

Google翻訳”,
金具、シェード - 黒。ランプは流線型の砂時計の形に様式化されています。光沢のある釉薬を施したセラミック要素。透明、白黒、金白、白のガラスを使用した白いセラミック製のドームランプ付きペンダントランプ。ペンダントランプの高さは調節可能です。
仕様
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
技術仕様
  • Unique refPendant-lamp-Memory
  • コレクションセットDecorative
  • コレクションMemory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)775
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)906
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ドイツ
  • 正味重量(kg)4.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明
  • Uniclass2015コードPr_70_70_46
  • Uniclass2015詳細Lamps
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ