製品の公開
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Origami

    Google翻訳”,
    継手の材質 - 金属。色合い - 白、黒。光レベルとデザインを調整できるポータブルデザイン。安全な活線ケーブル。色温度4000КのLED光源。
    仕様
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Origami
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションOrigami
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)187
    • 幅(mm)15
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps