製品の公開
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Skyline

    Google翻訳”,
    取り付け部品の材質は金属、シェードは黒です。装飾要素のカラーソリューションは 2 色: 黒 + 真鍮、黒 + 白。非対称の構成により、デザインに海の夕日のような効果を生み出します。サスペンションの高さは調節可能です。ウォールランプは垂直にも水平にも使用できます。LED 光源、色温度 - 4000K。
    仕様
    • Title Pendant lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 26
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 2040
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 18
      Lighting fixture depth, mm 1100
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Skyline
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションSkyline
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2040
    • 幅(mm)18
    • 奥行き(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps