製品の公開
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Verticale

    Google翻訳”,
    フィッティングの材質 - 金属、色 - クローム。鋳造リブガラスの装飾ドームランプ。ドームランプの色: コニャックとクローム。光源 – LED ストリップ。色温度は3000Kです。
    仕様
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Verticale
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションVerticale
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)305
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.93
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps