製品の公開
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
    Maytoni GmbH

    Table lamp AI Collaboration

    Google翻訳”,
    ポータブル テーブル ランプ。人工知能とオブジェクト デザイナーのクリエイティブなコラボレーション。ランプ ハウジングの 2 つのオプション: 平らな丸いベースに薄い金属製の脚、または花瓶が一体化したガラス ベース。ドーム ランプはベースから取り外すことができるため、ガラス要素のメンテナンスやドーム ランプのバッテリーの充電が簡単です。ガラス モデルには透明とグレーの 2 つのカラー オプションがあります。アクリル ディフューザー付きのドーム ランプは、黒、金、白の 3 色から選べます。ドーム ランプの上部には便利なセンサー スイッチがあります。マイクロ USB 充電コネクタは、ドーム ランプの下部に隠れています。LED 光源。色温度は 2200K から 4000K まで調整可能です。
    仕様
    • Title Table lamp AI Collaboration
      Lamps -
      Lamp power, W 3
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 120
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 348
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 120
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refTable-lamp-AICollaboration
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションAI Collaboration
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)348
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
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
    類似製品