製品の公開
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
    Fritz Hansen

    Night Owl™ Table lamp

    5つ星のうち4.34.3(20 レビュー)
    Google翻訳”,
    NightOwl™テーブルランプは、北欧独特の光のウォッシュを作りたいという願望から生まれました。暖かく、居心地が良く、カジュアルです。形と外観が特徴的なベースと楕円形のシェードがシームレスに融合して、1つのユニットを形成します。その個性はどんな空間にもユニークな追加です。
    仕様
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    技術仕様
    • Unique refNight-Owl
    • コレクションセットLighting
    • コレクションNight Owl™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)293
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 設計国デンマーク
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (18)
    5つ星のうち4.3 4.3 (10)
    5つ星のうち4.0 4.0 (30)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)