製品の公開
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
    Maytoni GmbH

    Table lamp Cabaret

    Google翻訳”,
    金具の色はサテン仕上げの真鍮で、ランプシェードは透明ガラス製です。光源: LED。ランプの色温度は 3000K、ビーム角度は 120 度です。壁取り付け用燭台とペンダントライトには、最長 3 メートルの調節可能な電気コードが装備されており、天井の高い部屋でも使用できます。
    仕様
    • Title Table lamp Cabaret
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 850
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 485
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 220
      Lighting fixture depth, mm 410
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refTable-lamp-Cabaret
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションCabaret
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)485
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
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
    類似製品