製品の公開
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth

    Soho Office Phone Booth

    Google翻訳”,

    Soho 電話ブースは、比類のない音響プライバシー、快適性、スタイルを提供し、オープン プラン オフィスでの集中作業に最適です。

    1,000色以上のRALカラーとヨーロッパ産の高級素材を揃えたSohoは、ブランドイメージを反映させながら、オフィスの美観を高めるカスタマイズが可能です。内部は、あらゆるディテールが最適なパフォーマンスのために設計されています。快適な姿勢を保つためのテーブルの高さ、内蔵電源ポート、ワイヤレス充電、ニュートラルなLED照明、そして超静音換気システムにより、一日中快適で、つながりを保ち、集中力を維持できます。

    Soho は、最高級の防音ガラスから持続可能な自然な仕上げまで、時代を超越したデザイン、耐久性のある職人技、比類のないカスタマイズ性を兼ね備え、健康を向上させるワークスペース ソリューションを生み出します。

    ヨーロッパ製 · TÜV-SÜD認証 · カラーカスタマイズ

    仕様
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1020mm
      Interior H: 2040mm W: 926mm D: 938mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 3.4W, Standard use: 57W

    技術仕様
    • Unique refSoho-office-phone-booth
    • コレクションセットOffice Phone Booths
    • コレクションThe Soho Office Phone Booth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)1040
    • 奥行き(mm)1020
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イギリス
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)250
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ 北米