製品の公開
Vertical stainless steel swing grab bar
Vertical stainless steel swing grab bar
    Mediclinics

    Vertical stainless steel swing grab bar

    5つ星のうち4.74.7(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    部品番号:BG0800CおよびBG0800CSトイレットペーパーホルダーフック付きのスイングアップグラブバー。Mediclinics製のAISI304ステンレス鋼バーØ32mmおよび厚さ1.5mm。 Mediclinicsは、身体の不自由な人々の生活の質を向上させる目的でこれらの製品を提供しています。最先端のデザイン、高い耐久性、メンテナンスのしやすさ。手すりを曲げるために使用されるプロセスは、その曲線の直径の均一性を保証します。明るいまたはサテン仕上げのAISI304ステンレス鋼を使用して構築されています。この手すりの回転点は、最大の抵抗のために二重管で強化されています。バーを垂直位置でブロックする安全システムは、バーの偶発的な落下を防ぎます。手すりを壁に取り付けるためのステンレス鋼のネジとプラスチックのプラグが用意されています。
    技術仕様
    • Unique refBR0800x
    • コレクションセットGrab Bars
    • コレクションMedinox
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)738
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア