製品の公開
Vertical stainless steel swing grab bar
Mediclinics

Vertical stainless steel swing grab bar

5つ星のうち4.64.6(16 レビュー)
Google翻訳”,
部品番号:BG0900CSスイングアップグラブバー、トイレットペーパーロールホルダーフック付きの3つの固定位置、トイレの近くに設置、メディクリニックス製aisi304ステンレス鋼バーØ32mmおよび厚さ1.5mm。障害者、高齢者、または障害者専用のバスルームに適しており、バスルームや公共スペースでバリアフリーのアクセシビリティを実現します。公共利用に適したモデル。ステンレス鋼AISI304製造のおかげで、最高の耐久性と防錆性が得られます。曲げ加工により、曲げに沿った直径の均一性が保証されます。フックローラーホルダーとバーを3つの異なる位置に配置するシステムが組み込まれています。鋼製取り付けフランジ、厚さ3mm。壁に取り付けるためのØ6、5mmの6つの皿ネジ穴が組み込まれています。 Mediclinicsの手すりBG0800…およびBG0850…の取り付けと互換性があります。ステンレス鋼のレンガ壁用の付属ネジ。バーサポートの強度は、表面のタイプと使用するサポートによって異なります。取り付けプレートを支えるために、最後にゴムをブロックします。導電性を防ぐためのオプションキット付き(KA0060)。
技術仕様
  • Unique refBR0900x
  • コレクションセットGrab Bars
  • コレクションMedinox
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)738
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア