製品の公開
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
Google翻訳”,
部品番号:BR0300、BR0400、BR0600、BR0750、BR0900、BR1200手すりはMediclinics製の鋼棒Ø32mm、厚さ1.5 mm、白いエポキシ仕上げで、隠し取り付け用の白いプラスチックスナップフランジカバーが付いています。最先端のデザイン、高い耐久性、メンテナンスのしやすさ。手すりを曲げるために使用されるプロセスは、その曲線の直径の均一性を保証します。手すりを壁に取り付けるためのステンレス鋼のネジとプラスチックのプラグが用意されています。
技術仕様
  • Unique refBRyyyy
  • コレクションセットGrab Bars
  • コレクションMedinox
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)85
  • 幅(mm)85
  • 奥行き(mm)72
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア