製品の公開
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar
    Mediclinics

    Stainless steel straight grab bar

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    部品番号:BR0300C、BR0400C、BR0600C、BR0750C、BR0900C、BR1200C、BR0300CS、BR0400CS、BR0600CS、BR0750CS、BR0900CS、BR1200CS Mediclinics製のステンレス鋼棒Ø32mm、厚さ1.5 mm、スナップフランジカバー付きの手すり隠し取り付け用。最先端のデザイン、高い耐久性、メンテナンスのしやすさ。手すりを曲げるために使用されるプロセスは、その曲線の直径の均一性を保証します。明るくサテン仕上げのAISI304ステンレス鋼を使用して構築されています。手すりを壁に取り付けるためのステンレス鋼のネジとプラスチックのプラグが用意されています。
    技術仕様
    • Unique refBRyyyyx
    • コレクションセットGrab Bars
    • コレクションMedinox
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)82
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア