製品の公開
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser
    Mediclinics

    BTM03 - 3 Module cabinet for behind the mirror: water + soap + paper towel dispenser

    Google翻訳”,

    自動検出機能を備えたミラーの裏に統合された手洗いおよび乾燥システムにより、資源を節約できます。取り付けが簡単で、モジュールは調整可能で、直感的に使用できるように LED ピクトグラムで表示されます。このキャビネットで、シンプルで衛生的で整理されたバスルームを実現できます。ミラーの裏に統合された手洗いおよび乾燥システム。

    鏡の後ろに手洗い・乾燥システムが組み込まれています。

    ミラーの後ろの完全なソリューション: キャビネット + 3 つのモジュール。

    3 つのモジュールは、水栓 + 石鹸ディスペンサー + ペーパータオルディスペンサーです。

    仕様
    • Hand washing and drying system integrated behind the mirror with automatic detection for resource saving. Easy to install, the modules are adjustable and are signaled with LED pictograms for an intuitive use. Obtain minimalist, hygienic and organized bathrooms with this cabinet.

      •Complete hygiene cabinet with mirror and lock. It includes an automatic water faucet, a soap dispenser and a paper towel dispenser. Sensor operated and with LED pictograms.

      •Furniture made of MDF wood with black matte finish and includes a front door with mirror.

      •The mirror has backlit pictograms for each function (soap and air).

      •Suspended door which can be locked with a key. It features 2 pneumatic pistons that facilitate the opening and closing process.

      •Reduces soap consumption drastically.

      •No physical contact, protecting users against cross-contamination. - Configurable sensors and adjustable soap dosage.

      •A single electrical point is enough to power all the cabinet elements and pictogram backlights.

      •In case of breaking action against the mirror, it will only crack, no pieces will fall to the floor.

      •Easy installation cabinet.

    技術仕様
    • Unique refBTM03
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア