製品を公開する
Foam soap dispenser
Foam soap dispenser
Foam soap dispenser
Foam soap dispenser
    Mediclinics

    Foam soap dispenser

    5つ星のうち5.05.0(5 件のレビュー)
    Google翻訳,
    部品番号:DJF0032、DJF0032B、DJF0032C、DJF0032CS壁に直接取り付ける、厚さ0.8mmのステンレス鋼AISI304で製造された容量1.5Lの手動フォームソープディスペンサー。 3つの仕上げ(白、明るい、サテン)で利用できるこれらの石鹸ディスペンサーモデルは、新しい範囲のMediclinicsバスルームアクセサリーと一致する機能的で堅牢でトレンディなデザインを備えています。これにより、この石鹸ディスペンサーはあらゆるスペースに完全に溶け込むことができます。正味重量が1.25Kgのこれらの石鹸ディスペンサーには、酸化を防ぎ、洗浄や消毒の目的で簡単に取り外すことができる内部プラスチックタンクがあります。この石鹸ディスペンサーの全範囲には、サービスごとに1.0mlの石鹸をディスペンスする耐滴り腐食防止バルブが装備されています。このドリップ防止バルブは、同じラインの他の石鹸ディスペンサーのバルブと簡単に交換できるため、この液体石鹸ディスペンサーを液体またはスプレー石鹸ディスペンサーに簡単に変えることができます。さらに、これらの石鹸ディスペンサーの前面には、石鹸ディスペンサー内で利用可能な石鹸のレベルを常に示す石鹸含有量レベルの表示があります。 0.95〜1.05 kg/dm3の密度の泡石鹸を使用することをお勧めします。
    技術仕様
    • 固有参照番号DJF0032x
    • 製品ファミリSoap Dispensers
    • 製品グループSoap Dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)240
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)133
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.25
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア