製品を公開する
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Foam soap dispenser - Automatic

    Google翻訳,
    部品番号:DJF0038A、DJF0038AB、DJF0038AC、DJF0038ACS容量1 Lの自動壁掛け式フォームソープディスペンサー、厚さ0.8mmのステンレス鋼AISI304で製造。 4つの仕上げ(白、黒、明るい、サテン)で利用できるこれらの石鹸ディスペンサーモデルは、新しい範囲のMediclinicsバスルームアクセサリーと一致する機能的で堅牢でトレンディなデザインを備えています。これにより、この石鹸ディスペンサーはあらゆるスペースに完全に溶け込むことができます。交通量の多い施設や公共の利用に適しています。中性pH、塩素を含まず、密度が0.95〜1.05 kg/dm3の泡石鹸をディスペンスします。外科用石鹸および固形研磨粒子を含む石鹸はサポートされていません。
    技術仕様
    • 固有参照番号DJF0038Ax
    • 製品ファミリl
    • 製品グループAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)240
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.25
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類建物エレメント代替
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 説明Hand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 29 13
    • OmniClass タイトルHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II コードE
    • CSI UniFormat II タイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア