製品を公開する
Steel paper towel C/Z folds dispenser
Steel paper towel C/Z folds dispenser
    Mediclinics

    Steel paper towel C/Z folds dispenser

    5つ星のうち4.94.9(9 件のレビュー)
    Google翻訳,
    部品番号:DT2106メディクリニックスによって設計および製造されたペーパータオルディスペンサー。0.8mmのスチール製。厚くて白いエポキシ仕上げ。これらのモデルは、C/Z折り畳みペーパータオルに適しています。このカテゴリーでは、400から600タオルの範囲の量を許可する製品が利用可能です。あらゆるタイプの公衆トイレに設置できるように設計されています。紙をより効率的に使用し、さまざまな洗面所環境に適したモデル:体育館、スポーツセンター、病院、ヘルスセンター、ホテル、および同様のタイプの設備。さまざまな場所で使用するためのソリューション。これらすべてのペーパータワーディスペンサーには、ペーパー補充のための簡単なアクセスと開くための特別なキーを提供するフロントロックが付属しています。これらのディスペンサーは、用紙を簡単に交換できるように特別に設計されています。また、このブランドのほとんどのモデルには、破壊行為防止機能が含まれており、紙の使用を容易にして最適化するメカニズムが組み込まれています。
    技術仕様
    • 固有参照番号DT2106
    • 製品ファミリPaper Towel Dispensers
    • 製品グループC/Z Folds Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)330
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)132
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア