製品の公開
Saniflow 1985 manual cast iron 120V
Mediclinics

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Google翻訳”,
部品番号:E85-ULSANIFLOW®MANUALハンドドライヤーは、優れた性能と寿命を備えた高品質の頑丈なドライヤーであり、10年間の限定保証が付いています。これらの機械はまた、簡単なメンテナンス、低ノイズレベル、および高レベルのユーザー安全性を備えています。コンポーネントの正確な設計とともに、SANIFLOWドライヤーは、世界で最も強力な気流を誇り、快適な乾燥温度と組み合わせることで、乾燥時間を最小限に抑えます。磁器エナメルを使用した1/4"鋳鉄カバーで利用可能で、交通量の多いバスルームに最適です。
技術仕様
  • Unique refE85_UL
  • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
  • コレクションSaniflow®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)255
  • 幅(mm)282
  • 奥行き(mm)215
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)11.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア