製品の公開
Saniflow 1988 manual steel 220V
Saniflow 1988 manual steel 220V
Saniflow 1988 manual steel 220V
Saniflow 1988 manual steel 220V
Saniflow 1988 manual steel 220V
    Mediclinics

    Saniflow 1988 manual steel 220V

    Google翻訳”,
    部品番号:E88、E88B、E88C、E88CS、E88OSaniflow®プッシュボタン式ハンドドライヤー(スチールカバー付き)は、取り付ける場所に関係なく、世界で最も広く使用されている回転ノズルハンドドライヤーです。これらの機械はまた、簡単なメンテナンス、低ノイズレベル、および高レベルのユーザー安全性を備えています。コンポーネントの正確な設計とともに、SANIFLOWドライヤーは、世界で最も強力な気流を誇り、快適な乾燥温度と組み合わせることで、乾燥時間を最小限に抑えます。 1.5mmで利用可能。厚いスチールカバーホワイト、ブラック、ブライトクローム、サテンチョームまたはゴールドメッキ仕上げは、交通量の多いバスルームに最適です。したがって、これらは、長い耐久性と完全な信頼性を備え、破壊行為防止機能を備えた実績のあるモデルであり、空港、大規模なホテル、スポーツセンター、大規模なレクリエーションエリア、大規模な公的機関などの交通量の多い場所に設置するように設計されています。
    技術仕様
    • Unique refE88x_220V
    • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
    • コレクションSaniflow®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)248
    • 幅(mm)212
    • 奥行き(mm)278
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)5.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア