製品の公開
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
    Mediclinics

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Google翻訳”,
    部品番号:E88-UL、E88B-UL、E88C-UL、E88CS-ULおよびE88O-ULSANIFLOW®プッシュボタン式ハンドドライヤーは、優れた性能と寿命を備えた高品質の頑丈なドライヤーであり、10年間の限定保証が付いています。これらの機械はまた、簡単なメンテナンス、低ノイズレベル、および高レベルのユーザー安全性を備えています。コンポーネントの正確な設計とともに、SANIFLOWドライヤーは、世界で最も強力な気流を誇り、快適な乾燥温度と組み合わせることで、乾燥時間を最小限に抑えます。ホワイト、ブラック、ブライト、サテン、ゴールド仕上げのスチールカバーをご用意しています。交通量の多いバスルームに最適です。
    技術仕様
    • Unique refE88x_UL
    • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
    • コレクションSaniflow®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)248
    • 幅(mm)278
    • 奥行き(mm)212
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)5.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア