製品の公開
Mediflow intelligent steel 220V
Mediflow intelligent steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow intelligent steel 220V

    Google翻訳”,
    部品番号:M02AおよびM02AB。 Mediflow®自動操作ハンドドライヤースチールモデルは、そのパワーと頑丈さが特徴です。コンパクトなソリューションは、あらゆるタイプの洗面所環境に適しています。 Mediflow®ロジックドライライン:出口空気の温度を室温に応じて4つの可能なレベルに自動的に調整するテクノロジーが組み込まれています。この装置のおかげで、これらの乾燥機は手乾燥プロセスの効果を高めながら、より長いライフサイクルを享受しています。また、この非常に重要な生態学的特徴を組み込んだこれらの乾燥機の電気エネルギー消費の節約も関連しています。 Mediflow®ロジックドライドライヤーは、最高の品質と安全基準に従って製造されています。これには、安全サーマルリミッター、自動切断システム、安全ネジ、および特殊なレンチタイプのオープナーが含まれています。また、Mediclinicsは、フラッシュ取り付けキット、ハンドドライヤーを取り付けるための亜鉛メッキ金属キャビネットなど、Mediflow®製品ライン全体にアイテムを組み込む可能性を提供します。これにより、洗面所の建築上の障壁をなくすためのADA/UNE規格に準拠できます。要約すると、Mediflow®ソリューションは、長持ちし、完全に信頼できるモデルであることが証明されています。破壊行為防止機能を備え、空港、大型ホテル、スポーツセンター、大規模なレクリエーションエリア、公的機関など、交通量の多いエリアに設置するように設計された、用途の広いハンドドライヤー。
    技術仕様
    • Unique refM02Ax_220V
    • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
    • コレクションMediflow® Intelligent
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)325
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)164
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)4.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア