製品の公開
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer
    World Dryer

    Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer

    Google翻訳”,

    SANITIZE + DRY除菌乾燥機は、COVID-19、大腸菌、ノロウイルス、インフルエンザA、風邪1など、一般的な細菌やウイルスの99.99%を効果的に除菌します。除菌分子が乾燥中の空気中や硬い表面の細菌やウイルスを除菌します。

    殺菌: Cold Plasma Clean® テクノロジーにより、一般的な細菌やウイルスの 99.99% を効果的に殺菌し、「安心して」乾燥できます。

    高速でエネルギー効率に優れています:乾燥時間は 12 秒、消費電力はわずか 950W で、SANITIZE + DRY は高速で効果的な乾燥と低い運用コストを実現します。

    持続可能:シンプルで効率的な設計により、HEPA フィルター、UV ランプ、消毒用化学薬品などの衛生消耗品は必要ありません。

    ユニバーサル デザイン:さまざまな施設環境に対応するさまざまなデザインの美しさと機能を兼ね備えた、洗練された耐久性に優れたプロファイルです。

    耐久性と信頼性:業界をリードする 10 年間の保証が付いています。

    主要な設計基準を満たしています: ADA準拠(凹みキットは不要)。IP24等級の防滴性能。WELLおよびLEED設計目標に対応。

    仕様
    • ELECTRICAL:

      • Voltage: 120-277 VAC (universal)
      • Power:
        • 120 VAC: 950 Watts
        • 208-240 VAC: 950 Watts
        • 277 VAC: 1150 Watts
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Recommended Circuit: Dedicated 15 Amp

      PERFORMANCE:

      • Dry Time: 12 seconds (adjustable)
      • Air Velocity: 150 – 225 mph (13,200 – 19,800 LFM)
      • Air Flow: 42 – 64 CFM
      • Air Temperature (At 70° room temperature): 130° F
      • Sound (decibels)*: 69 dBA

      CONSTRUCTION:

      • Cover Options (Material / Finish):
      • Die Cast Aluminum (Two-Tone White)
      • Die Cast Aluminum (Two-Tone Black)
      • Stainless Steel (Two-Tone Brushed)
      • Speed Control: 3 Speed Selector Switch
      • ADA Compliant Surface-Mounted Compliant: Yes
      • Recess Kit: Not Required
      • Heat On/Off: No
      • Motor: Thermally-protected universal type, through-flow discharge vacuum type, 5/8 HP, 31,000 RPM
      • Activation: Automatic touch-free infrared activation with vandal-resistant lock out feature
      • Heating Element: Nichrome wire construction, 475 watts, with auto-reset thermal-protector so power is disconnected if air is not flowing
      • Enclosure Security: Cover attached with tamper-resistant screws; security wrench included
      • Electronic Controls: Universal voltage (120 – 277 V)
      • Sanitization: Utilizes clean, safe, cold plasma technology to effectively kill 99.99% of common bacteria and viruses1
      • Filtration: Standard (non-HEPA) to maximize service life
      • Electrical Connection Access:
      • In wall connection: Yes
      • Bottom entry surface-mounted connection: Yes
      • Top entry surface-mounted connection: Accessory kit available
      • 10-Year Limited Warranty: Warranted by the manufacturer to be free from defects in material workmanship for a period of ten (10) years from the date of purchase. See warranty statement for limitations and exclusions.
    技術仕様
    • Unique refsanitize-dry-sanitizing-dryer
    • コレクションセットHand and Hair Dryers
    • コレクションSanitize & Dry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC001212
    • ETIM 名Hand dryer
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
    • Uniclass2015詳細Hand driers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国