製品の公開
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow basic steel 220V

    Google翻訳”,
    部品番号:M03AおよびM03ABMediflow®ステンレス鋼ハンドドライヤーモデルは、そのパワーと頑丈さが特徴です。自動操作のコンパクトなソリューションは、2つの製品オプションのおかげで、あらゆるタイプの洗面所環境に適しています。 Mediflow®Basicラインは、最高の品質と安全基準に従って製造されています。安全サーマルリミッター、自動切断システム、安全ネジ、専用レンチタイプオープナーが含まれています。これらのハンドドライヤーのカバーはスチール製で、厚さ1.5で、白いエポキシ仕上げがあります。
    技術仕様
    • Unique refM03Ax_220V
    • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
    • コレクションMediflow® Basic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)325
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)164
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)4.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア