製品の公開
Smartflow 120V
Smartflow 120V
Smartflow 120V
    Mediclinics

    Smartflow 120V

    Google翻訳”,
    部品番号:M04A-120V、M04AC-120V、M04ACS-120VSmartflow®ハンドドライヤーの経済的なラインは、市場で最もコンパクトなものの1つであり、サイズが原因で2つの要件を満たす小型の洗面所アクセサリが必要な場所向けに設計されています。低消費と最適な手乾燥。これらのユニットは、機能性と価格の最適な関係を提供する自動乾燥機です。その特徴とデザインにより、この経済的なラインは、たとえば中規模のレストラン、カフェテリア、または中小企業のオフィスなど、人の往来が多い地域に設置することを目的としています。仕上げの異なる3つのモデルが利用可能です:白、明るい、サテン。それらはすべて、ABS耐性のあるカバーと、距離検出が調整可能な赤外線ビームによる電子検出センサーを備えているため、さまざまなタイプの洗面所への適応性が向上します。これらのドライヤーは、モーターに安全サーマルカットオフが取り付けられ、ドライヤーの発熱体にもう1つ取り付けられているため、最大限の安全性も提供します。
    技術仕様
    • Unique refM04Ax_120V
    • コレクションセットMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • コレクションSmartflow®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)259
    • 幅(mm)147
    • 奥行き(mm)138
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア