製品の公開
Speedflow steel
Speedflow steel
    Mediclinics

    Speedflow steel

    Google翻訳”,
    部品番号:M06ACおよびM06ACSハンドドライヤーのSpeedflow®ラインは、エコファスト製品の範囲に分類されます。総電力1150Wで、乾燥サイクルあたり平均3.83 Wを消費し、従来のハンドドライヤーと比較して80%以上のエネルギー節約を実現します。カーボンフットプリントについて、Speedflowラインは平均247 KgのCO2を消費します。これは、年間51%の排出削減に相当します。手動で調整可能な高速モーターにより、ノイズと速度を制御できます。これにより、ハンドドライヤーはあらゆるタイプの洗面所環境に適応できます。発熱体は、電子制御装置に配置されたジャンパーによってオフに切り替えることができます。破壊行為防止機能を備えた耐久性の高いコンパクトなユニットは、AISI 304ステンレス鋼と、ブライトまたはサテンの2種類の仕上げで利用できます。騒音レベルが64〜74 dBAで、騒音公害が少ない。空気出口速度は90〜180 Km / hで、10〜12秒の高速乾燥時間を実現します。 60秒の継続使用後の自動切断による最大の乾燥安全性。結論として、Speedflow®は、エネルギー消費とCO2排出量を最小限に抑えるため、環境効率の高いハンドドライヤーです。これは、交通量の多い公共の洗面所に特に推奨されます。また、そのデザインと幅(ultrathin)のおかげで、ADA/USA規格に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refM06Ax
    • コレクションセットGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • コレクションSpeedflow®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)270
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)3.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア