製品を公開する
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
    Mediclinics

    Dualflow Plus 220V

    Google翻訳,

    部品番号: M14A、M14ACS、M14AB、M14ABT

    dualflow© Plus M14は、高速、省エネ、環境に優しく、衛生的、そしてスタイリッシュなハンドドライヤーです。高速クラスFユニバーサルモーターを搭載し、時速410kmの風速でわずか10秒で手を乾かします。洗練されたデザインでメンテナンスも簡単で、使いやすくなっています。低消費電力(エコモード時420W)のため、環境にも非常に配慮しています。

    Dualflow©plus M14には、HEPAフィルターを搭載したカートリッジが標準装備されています。このフィルターは、花粉、ダニ、タバコの煙などの浮遊粒子をろ過し、空気の質を大幅に向上させます。さらに、このカートリッジには活性炭フィルターも搭載されており、臭いを中和し、煙やガスを吸収することで、悪臭の発生を防ぎます。

    400Wの極小波線ニッケルクロム発熱体は、ユーザーに最大限の快適性を提供します。発熱体は、機器全体を遮断する自己復帰型サーマルカットオフ機構を備えたマイカフレームに取り付けられています。発熱体はオン/オフスイッチで切断できます。

    M14は、あらゆる面でプレミアムな体験を提供します。乾燥速度は10~15秒と非常に速く、静音性も高く(エコ設定でわずか62dBA)、環境にも配慮しています。独自の機能により、市販されている他のハンズイン式ハンドドライヤーと比較して73%以上の節約を実現しており、まさに経済的なハンドドライヤーと言えるでしょう。

    dualflow©plus M14 は、欧州安全規格 EN60335-1 および EN60335-2-23、欧州電磁両立性および廃止指令 89/336/EEC に準拠し、ドイツの研究所 VDE により第三者認証を受けています。

    技術仕様
    • 固有参照番号M14Ax_220v
    • 製品ファミリGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • 製品グループdualflow® plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)665
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)228
    関連
    • 主要素材ABS樹脂
    • 副素材スチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)8.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 説明Hand driers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 15
    • OmniClass タイトルHand Dryers
    • CSI UniFormat II コードE
    • CSI UniFormat II タイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア