製品の公開
SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer
World Dryer

SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

Google翻訳”,

World Dryer SLIMdri® ハンドドライヤーで、スペース、エネルギー効率、パフォーマンスを最適化しましょう。モダンな薄型デザインに加え、オン/オフの加熱制御機能とユニバーサル電圧対応により、あらゆる商業施設のトイレに設置でき、建物の電圧にも対応します。非接触操作と特殊加工された表面により、衛生的でスムーズな使用感を実現します。

コンプライアンス:

ADA準拠、cETLus、CE、IP23、グリーンレストラン、本製品は分別されていない廃棄物として廃棄せず、回収・リサイクルしてください。10年保証

製品の特徴とメリット

  • より清潔な環境:抗菌技術により、乾燥機の処理済み表面は、汚れ、臭い、劣化の原因となる細菌、カビ、真菌の増殖を抑制し、保護します。
  • コンパクトサイズ:スリムな形状で、トイレ内のスペースを最大限に活用できます。
  • ユニバーサル電圧:電圧範囲は110~240Vで、ほぼすべての施設に対応可能です。
  • 省エネ:従来のハンドドライヤーに比べて最大80%のエネルギー消費量を削減します。
  • 非接触式起動:センサーがユーザーを検知し、より効率的で衛生的な操作を実現します。
  • ADA準拠:表面実装型のハンドドライヤー設置とコンパクトな設計により、歩道や通路への設置におけるADA準拠が保証されます。
仕様
  • Keywords: world dryer slimdri, space saving dryer, dryer stainless steel, commercial restroom, Antimicrobial technology, Automatic Brushed Stainless Steel, Surface-Mounted ADA Hand Dryer, HEPA Filtered Hand Dryer
技術仕様
  • Unique refhand-dryer-world-dryer-slimdri
  • コレクションセットHand and Hair Dryers
  • コレクションSLIMdri™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-16
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 15
  • OmniClassタイトルHand Dryers

対応地域

北米
アメリカ合衆国