製品の公開
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
    Mediclinics

    Dualflow Plus 120V

    Google翻訳”,

    部品番号: M14A-UL、M14ACS-UL、M14AB-UL、M14ABT-UL

    dualflow© Plus M14は、高速、省エネ、環境に優しく、衛生的、そしてスタイリッシュなハンドドライヤーです。高速クラスAユニバーサルモーターを搭載し、時速233マイル(約375km/h)の風を生み出し、わずか10秒で手を乾かします。エレガントでメンテナンスも簡単な設計で、使いやすくなっています。低消費電力(エコモード時350W)のため、環境にも非常に配慮しています。

    Dualflow©plus M14には、HEPAフィルターを搭載したカートリッジが標準装備されています。HEPAフィルターは、浮遊粒子(花粉、ダニ、タバコの煙など)をろ過し、空気の質を大幅に向上させます。さらに、このカートリッジには活性炭フィルターも搭載されており、臭いを中和し、煙や塵埃を吸収します。

    ガスを排出し、悪臭を防ぎます。

    dualflow©plus M14は、あらゆる面でプレミアムな体験を提供します。乾燥速度は10~15秒と非常に速く、静音性も高く(エコ設定でわずか62dBA)、環境にも配慮しています。独自の機能により、市販されている他のハンズイン式ハンドドライヤーと比較して57%以上の節約を実現し、真にコストパフォーマンスに優れたハンドドライヤーと言えるでしょう。

    dualflow©plus M14 は、米国安全規格 UL 499 およびカナダ規格 CSA C22.2 に準拠した第三者機関である North American Laboratory Underwriters Laboratories (UL) による認定を受けています。

    技術仕様
    • Unique refM14Ax_UL
    • コレクションセットDualflow Plus - High speed.
    • コレクションdualflow® plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)665
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)228
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)8.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
    • Uniclass2015詳細Hand driers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア