製品の公開
Machflow Plus Brushless Steel
Machflow Plus Brushless Steel
    Mediclinics

    Machflow Plus Brushless Steel

    Google翻訳”,
    部品番号:M19AおよびM19ABセンサーは、無料メンテナンスのブラシレスモーターを備えた高速ハンドドライヤーで動作し、長寿命を保証し、集中的な使用に最適です。コンパクトで非常に頑丈な設計のこのハンドドライヤーは、エネルギー的に非常に効率的で持続可能であり、大幅な省エネと超高速の手乾燥を提供します。交通量の多い場所に強くお勧めします。ユニバーサル電圧– 100-120 /220-240VAC入力を受け入れます。エネルギー消費量(250〜1,100W)を調整する調整可能なパワーモーターを備えており、最大空気出力速度は340 km / hで、手を8〜15秒乾燥させます。 Machflow Plusは、オプションで、懸濁液中の固体粒子(花粉、ダストマイト、タバコの煙など)をろ過して空気の質を大幅に向上させるHEPAフィルターメディアを組み込むことができます。 Machflow Plusは、HEPAフィルター媒体を補完するものとして、またオプションで、陰イオンの放出によって空気を浄化および浄化するイオナイザー(「イオン衛生」テクノロジー)を組み込むことができ、空気中を輸送される細菌や粒子のほとんどを排除します。 、それがより純粋で健康になるのを助けます。オプションで、マシンのクイックアセンブリ/分解キット(「プラグイン」キットコードKTP009)を組み込むこともできます。これにより、ハンドドライヤーを簡単、迅速、安全に取り付けおよび取り外して、メンテナンスをより効率的にし、削減することができます。同時にあなたの費用。手の空気の流れを良くするのに役立つ新しい空気濃縮ノズル。手全体に空気を吹き込む代わりに、空気の流れを集中させて、より的を絞った乾燥を実現します。コンセントレータの開口部を狭くすると、出口での気流の圧力が高くなり、速度が向上するため、手乾燥プロセスがはるかに効率的になります。イオナイザー「IonHygienic」を搭載したモデルでのみ利用可能です。それは、その柔らかい香り(オプション)のおかげで環境を芳香化および脱臭する臭気中和剤、コードRCPOM14を持っています。 Machflow Plusには、60秒間の連続使用後に自動的にオフになる自動安全切断システムが装備されています。レンガの壁に固定するためのすべての要素が標準で付属しています。
    技術仕様
    • Unique refM19AX_220V
    • コレクションセットGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • コレクションMachflow® Plus Brushless
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)213
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
    • Uniclass2015詳細Hand driers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア