製品の公開
Junior Plus MANUAL 220V
Mediclinics

Junior Plus MANUAL 220V

Google翻訳”,
部品番号:M88PLUS Mediclinics Juniorplusプッシュボタン式ハンドドライヤーは、優れたコストパフォーマンスを必要とする洗面所環境向けに設計されています。モダンなデザインのワンピースABS耐性カバーを装備。中小規模の洗面所に適しています。それらはそれが押しボタンによって作動する45秒周期の電子タイマーを含んでいます。これらのドライヤーは、パフォーマンスと消費量の最適な関係を提供することも特徴です。無料のメンテナンスを可能にする誘導モーターを組み込んでいます。これらは、レストラン、劇場、オフィスなど、平均的な交通量のある洗面所に設置するのに理想的です。これらの乾燥機は、モーターと乾燥機の暖房に安全サーマルカットオフを設置することで、最大限の安全性も提供します。エレメント。
技術仕様
  • Unique refM88PLUS_220V
  • コレクションセットMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • コレクションJunior Plus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)304
  • 幅(mm)253
  • 奥行き(mm)153
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア