製品の公開
Optima Stainless Steel 220V
Optima Stainless Steel 220V
    Mediclinics

    Optima Stainless Steel 220V

    Google翻訳”,
    部品番号:M99ACおよびM99ACS。 MediclinicsのOptimaセンサー式ハンドドライヤーは、非常に競争力のある価格で最適な性能を備えた自動ハンドドライヤーをお探しの方に適したソリューションです。これらのモデルは、レストラン、劇場、オフィスなど、平均的な交通量のある洗面所に設置するのに理想的です。メンテナンスを必要としない誘導モーターを備えたセンサー作動モデル。最高品質の素材を使用して製造されており、調整可能な手の距離検出用の光学式リーダーも含まれています。洗面所の装飾とよりよく調和するために、それはAISI304ステンレス鋼の明るいまたはサテン仕上げで利用可能です。 R&D&Iのおかげで、Mediclinicsは、破壊行為防止機能を備えた非常に堅牢な材料を使用して作られた滑らかなデザインの乾燥機を製造しています。これらのドライヤーは、モーターに安全サーマルカットオフが取り付けられ、ドライヤーの発熱体にもう1つ取り付けられているため、最大限の安全性も提供します。
    技術仕様
    • Unique refM99ACx_220V
    • コレクションセットMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • コレクションOptima
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)302
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)4.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア