製品を公開する
Standard steel toilet 2 rolls paper dispenser
Standard steel toilet 2 rolls paper dispenser
    Mediclinics

    Standard steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Google翻訳,
    部品番号:PR2784ダブルスタンダードロールトイレットペーパーディスペンサー、2ロール容量、スチール製0.8mm。 Mediclinics®、SAによって厚く、壁に取り付けられ、設計および製造されたこれらのモデルは、レストラン、オフィス、病院などで使用するように設計されており、シンプルなバスルーム統合に適した設計を提供します。一体型のボディであるこれらのロールトイレットペーパーディスペンサーは、白いエポキシ®仕上げでご利用いただけます。これらのロールトイレットペーパーディスペンサーモデルは、Mediclinics®バスルームアクセサリーの新しい範囲と一致する機能的で堅牢でトレンディなデザインを備えています。これにより、このロールトイレットペーパーディスペンサーをあらゆるスペースに完全に溶け込ませることができます。さらに、これらのロールトイレットペーパーディスペンサーは、本体の両側に2つのレベル表示があり、使用可能な用紙のレベルを常に示し、ロール紙の交換が必要な時期を示します。 2つの標準ロールの容量を備えたこれらのロールトイレットペーパーディスペンサーモデルには、自動メカニズムが含まれています。これにより、下部のロールが使用されると、次のロールがドロップします。予備のロール紙用のプラスチック製ブラケットで、ロール紙の寸法に応じて2つの異なる位置に調整でき、使用中のロール紙を自由に動かすことができます。横にあるレベル表示による簡単な操作で、前のロール紙が消費されるとロール紙が落ちます。
    技術仕様
    • 固有参照番号PR2784
    • 製品ファミリPaper Towel Dispensers
    • 製品グループRoll Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)296
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア