製品の公開
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER
    Mediclinics

    PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER

    Google翻訳”,
    部品番号:SC0009およびSC0009CSフレックスホースとハンドルを備えたMachflow®自動ヘアドライヤーは、重要なエネルギー節約と超高速ヘアドライヤーを提供する最新世代の表面実装ヘアドライヤーです。前衛的なデザインと2つの異なる仕上げ(白またはサテン)を備えたソリューションで、乾燥機が装飾に簡単に溶け込むことができます。非常に交通量の多い洗面所に設置するように設計されており、美しいデザインと優れた気流力、高い耐久性、および破壊行為防止機能を組み合わせた、非常に長持ちするコンパクトなユニットです。スイミングプール、スポーツセンター、体育館、リゾートなどの場所に適しています。これらのヘアドライヤーはすべて、ステンレス鋼AISI 304で作られた溶接のないワンピースカバーを備えており、厚さ1.5 mmで、高い耐久性を提供します。高圧ブラシ付きモーターは205Km/ hの素晴らしい空気出口を提供し、その速度はポテンショメーターを使用して手動で調整できるため、電力消費量を調整できます。発熱体は、自動リセット可能なサーマルカットアウトのおかげで熱的に保護されており、手動で接続または切断するための「オン/オフ」スイッチがあります。ホースは白いポリウレタン製で、伸縮性のあるスプリングスチールスパイラルとPBT(ポリブチレン)製のハンドルコネクターが付いています。ハンドルは耐衝撃性のABSプラスチックで作られています。
    技術仕様
    • Unique refSC0009x_220V
    • コレクションセットGreen-Sustainable high traffic & speed hair dryers
    • コレクションMachflow®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)5.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_36
    • Uniclass2015詳細Hair driers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 17
    • OmniClassタイトルHair Dryers
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア