製品の公開
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
    Meganite Inc.

    Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    Google翻訳”,

    まったく新しいAcryMedシリーズ-すべての内部空間に適した高度な抗菌アクリル固体表面材料。

    AcryMedは、表面自体を劣化、汚れ、臭いの原因となるバクテリアから保護することにより、屋内環境の表面を強化するために特別に開発されました。

    AcryMedは、製造時に抗菌保護が固体表面シートに統合されており、トップコーティングではありません。

    AcryMedは、ISO22196およびJISZ 2801に準拠して認定されています。これは、バクテリアに対して効果的に機能する大きな影響を与える統合された衛生的な表面保護を提供します。

    仕様
    • Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

      ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

      Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)

    技術仕様
    • Unique refmeganitewwacrymed
    • コレクションセットSolid Surfaces
    • コレクション12mm collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)144
    • 奥行き(mm)0.5
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 副マテリアルSolid surface
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)132
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Surface
    • UNSPSC301521
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCountertops
    • OmniClassNumber23-21 21 35
    • OmniClassタイトルCommercial Serving Counters
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.1 4.1 (14)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)