CLASSIC フェンスは、前面が滑らかな(パネルの背面はざらざらした外観)頑丈なフェンスです。100% のプライバシーが確保され、限られた予算内で詮索好きな目から保護し、財産を守るのに最適です。
コンクリートパネルは2種類の長さと高さからお選びいただけます。地上から最大2.25mの高さのフェンスを設置できます。フェンスラインを完成させるには、ストレートパネル、ハーフキャップパネル、または埋め込みキャップの3種類の仕上げからお選びください。
クラシック フェンスは、プロジェクトに合わせて 3 色からお選びいただけます。
クラシック フェンス パネルは、お好みの 2 つのコンクリート ポストと組み合わせることができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スイス |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |