MODULA フェンスは、高性能の強化コンクリートおよび繊維強化コンクリートを使用してフランスで製造されています。
MODULA Lamesフェンスは、両側に木製のスラットを完璧に再現し、メンテナンスや摩耗の心配なく、まるで木製フェンスのような印象を与えます。自然な外観のMODULA Lamesコンクリートフェンスは、あらゆる住宅に溶け込みます。
コンクリートスラブは2種類のモデルがあり、地上から最大2.025m(5枚重ね)の高さのフェンスを設置できます。6種類のカラーバリエーションをご用意しています。付属のアルミ製支柱はグラウト仕上げで、4色からお選びいただけます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スイス |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |