モダンな片面 RÉSILLE コンクリートフェンスは、屋外スペースに明らかに現代的な雰囲気をもたらします。
木目調のBACARAパネルと組み合わせることで、地上2.32mまでの高さまで、完全にカスタマイズ可能なフェンスを作ることができます。RÉSILLEパネルは、空間のどこに設置するかを自由に選択できます。高さ全体、交互に、またはずらして設置することで、プロジェクトにぴったりの個性的なフェンスを作ることができます。
RÉSILLE フェンスは 4 色展開で、コンクリート製またはアルミ製の支柱と組み合わせて、よりモダンな外観にすることができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スイス |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |