製品の公開
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain

    Google翻訳”,


    • アルミダイキャストストレーナー。
    • インサートサイズ2”、3”、4”を取り揃えております
    • ご要望に応じて5インチと6インチをご利用いただけます。
    • 完全なシール保証のために、この製品はメンジーズブルードレインシールと一緒に使用すると最もよく機能します。
    • 3インチ、4インチ、5インチ、および6インチの排水管は、BlueDrainSeal™と互換性があります。
    • カスタムサイズとパイプの長さは、ご要望に応じてご利用いただけます。
    • ステンレス鋼の留め具。
    • QAIによってカナダと米国の基準を満たすためにリストされています。 CSAB79およびASMEA112.6.4に適合しています。
    • TPODirectWeld™でも利用できます。
    • より長いパイプが利用可能です。


    011018

    製品タグ:
    アルミニウムボウルドレン、アルミニウムドレン、承認済みドレン、ボウルドレン、ボウルドレン、クランプドレン、商用アルミニウムドレン、商用ルーフドレン、銅ドレン、カスタムドレン、フラットアルミニウムドレン、フラットドレン、フラットルーフドレン、ボウルドレンなし、ペーバードレン、ストレーナードレイン、サンデッキドレイン、TPOドレイン、アンダーサイズアルミニウムドレイン


    技術仕様
    • Unique refaluminum-value
    • コレクションセットFlat Roofing Products
    • コレクションSpun Aluminum Value Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Roofing drains
    • UNSPSC30151605
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39 13
    • OmniClassタイトルRoof Drains With Strainer
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ