製品の公開
Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO

Google翻訳”,

•TPOコーティングされたフランジ。
•クランプリングボルトを圧縮フィット取り付けリングに固定します。
•ステンレス鋼のネジは、ダイキャストアルミニウムストレーナを固定します。
•膜と干渉する垂直スタッドはありません。
•下部クランプリングマウントは、ドレンボウルに埋め込まれています。ドレン本体を貫通するボルトはありません。
•鋳造アルミニウムストレーナー。
•すべての留め具はステンレス鋼です。
•QAIによってカナダおよび米国の基準を満たすようにリストされています。 CSAB272およびIAPMOPS64に適合します。
•完全なシール保証のために、この製品はメンジーズブルードレインシールと一緒に使用すると最もよく機能します。
•ハブなしアウトレットモデルとしても利用できます。
•より長いパイプが利用可能です。

011018

製品タグ:
コーティングされた製品、ルーフドレン、熱可塑性オレフィンコーティング、TPO

技術仕様
  • Unique refclamptite-copper-tpo
  • コレクションセットFlat Roofing Products
  • コレクションClamp-Tite Copper Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル銅
  • 副マテリアルオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO)
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Roofing drains
  • UNSPSC30151605
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39 13
  • OmniClassタイトルRoof Drains With Strainer
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ