製品の公開
Clamp-Tite Spun Copper Drain
Clamp-Tite Spun Copper Drain

    Clamp-Tite Spun Copper Drain

    Google翻訳”,
    • クランプリングボルトを圧縮フィット取り付けリングにボルトで固定します。
    • ステンレス鋼のネジは、ダイキャストアルミニウムストレーナを固定します。
    • 膜に干渉する垂直スタッドはありません。
    • 下部クランプリングマウントはドレンボウルに埋め込まれています。ドレン本体を貫通するボルトはありません。
    • 鋳造アルミストレーナー。
    • すべての留め具はステンレス鋼です。
    • QAIによってカナダと米国の基準を満たすためにリストされています。 CSAB79およびASMEA112.6.4に適合しています。
    • 完全なシール保証のために、この製品はメンジーズブルードレインシールと一緒に使用すると最もよく機能します。
    • ハブなしアウトレットモデルとしても利用できます。
    • TPODirectWeld™でも利用できます。
    • より長いパイプが利用可能です。
    技術仕様
    • Unique refclamptite-copper
    • コレクションセットFlat Roofing Products
    • コレクションClamp-Tite Copper Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Roofing drains
    • UNSPSC30151605
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39 13
    • OmniClassタイトルRoof Drains With Strainer
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ