製品の公開
Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl
Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl

    Clamp-Tite Spun Copper Drain Small Bowl

    Google翻訳”,


    • 平らな浅いボウルは、浅いボウルで既存の排水管に適合します。
    • ステンレス鋼のネジは鋳造アルミニウムストレーナを固定します。
    • 下部クランプリングマウントがドレンボウルに回転します。埋め込まれています。ドレン本体からボルトがはみ出していません。
    • 六角頭のステンレス鋼ネジで固定された鋳造アルミニウムストレーナ。リクエストに応じて、カスタムパイプの長さを利用できます。
    • BlueDrainSeal™と互換性のある3インチおよび4インチ。
    • QAIによってカナダと米国の基準を満たすためにリストされています。 CSAB79およびASMEA112.6.4に適合しています。
    • 完全なシール保証のために、この製品はメンジーズブルードレインシールと一緒に使用すると最もよく機能します。
    • TPODirectWeld™でも利用できます。
    • より長いパイプが利用可能です。


    技術仕様
    • Unique refclamptite-copper-smallbowl
    • コレクションセットFlat Roofing Products
    • コレクションClamp-Tite Copper Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル銅
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Roofing drains
    • UNSPSC30151605
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39 13
    • OmniClassタイトルRoof Drains With Strainer
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ