•TPOコーティング。
•重いアルミニウムの押し出しチューブ。丸いフランジに溶接され、事前にドリルで穴が開けられているため、簡単に固定できます。
•特注ですべてのピッチをご利用いただけます。
•サイズは1¼"、1½"、2 "、3"、4 "、5"(5 "は特注)でご利用いただけます。
•特注でご利用いただけるカスタムの長さと直径。
•QAIによってカナダおよび米国の基準を満たすようにリストされています。 CSAB272およびIAPMOPS64に適合します。
•TPO屋根システムに迅速に設置するためのMenziesTPODirectWeld™。
040416
製品タグ:
2 lbリード、3 lbリード、5 in 1、5スキン、調整可能リードフラッシング、ブリーザーフラッシング、コーティング製品、カスタムリードフラッシング、カスタム配管スタック、エコノキャップ、電気フラッシュ、電気パイプフラッシング、フラットリードフラッシング、絶縁配管スタック、リードキャップ、リードフラッシング、リード配管フラッシング、リードロール、リードシート、リードスタック、メンジーズジャック、マルチフラッシュ、パイプフラッシング、ピッチスタック、配管フラッシング、配管ベント、配管ベントフラッシング、ルーフジャック、スパンスタック、熱可塑性オレフィンコーティング、TPO、TPOフラッシング、バンダルキャップ、バンダルプルーフキャップ、ベントフラッシング、溶接スタック、X線リード
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |