製品の公開
Plumbing Stack Spun Aluminum

Plumbing Stack Spun Aluminum

Google翻訳”,

•ワンピースのシームレスな構造。
•EconoまたはVandalproofアルミニウムキャップのいずれかでうまく機能します。
•陸屋根にのみ適しています。
•サイズは1½"、2"、3 "、4"、5"でご利用いただけます。
•QAIによってカナダおよび米国の基準を満たすようにリストされています。 CSAB272およびIAPMOPS64に適合します。
•TPODirectWeld™でも利用できます。

042616

製品タグ:
2 lbリード、3 lbリード、5 in 1、5スキン、調整可能リードフラッシング、ブリーザーフラッシング、カスタムリードフラッシング、カスタム配管スタック、エコノキャップ、電気フラッシュ、電気パイプフラッシング、フラットリードフラッシング、絶縁配管スタック、リードキャップ、鉛フラッシング、鉛配管フラッシング、鉛ロール、鉛シート、鉛スタック、メンジーズジャック、マルチフラッシュ、パイプフラッシング、ピッチ鉛フラッシング、ピッチスタック、ピッチド鉛フラッシング、配管フラッシング、配管ベント、配管ベントフラッシング、ルーフジャック、スロープフラッシング、スピンスタック、バンダルキャップ、バンダルプルーフキャップ、ベントフラッシング、溶接スタック、X線リード



技術仕様
  • Unique refplumbing-stack-aluminum
  • コレクションセットFlat Roofing Products
  • コレクションAluminum Plumbing Stack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Roofing drains
  • UNSPSC30151605
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ