•重いアルミニウム押し出しチューブ、簡単に固定できるように事前に開けられた穴のある丸いフランジに熱溶接されています。
•サイズは1¼”、1½”、2”、3”、4”、5”、6”、7”、8”です。
•特注でご利用いただけるカスタムの長さと直径。
•特別注文により、すべてのピッチでご利用いただけます。
•QAIによってカナダおよび米国の基準を満たすようにリストされています。 CSAB272およびIAPMOPS64に適合します。
•TPODirectWeld™でも利用できます。
040716
追加情報:
トーチに抵抗するためにフルフランジHOTWELDEDで点滅する重いアルミニウムパイプ。
カナダと米国の基準を満たしています。
Menzies TPO DirectWeld™で利用可能で、TPO屋根システムにすばやく設置できます。
製品タグ:
5 in 1、5スキン、ブリーザーフラッシング、カスタム配管スタック、エコノキャップ、電気フラッシュ、電気パイプフラッシング、断熱配管スタック、鉛フラッシング、鉛スタック、メンジーズジャック、マルチフラッシュ、パイプフラッシング、ピッチスタック、配管フラッシング、配管ベント、配管ベントフラッシング、ルーフジャック、スパンスタック、バンダルキャップ、バンダルプルーフキャップ、ベントフラッシング、溶接スタック
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |