製品の公開
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves
Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves

    Entrance door ESSENTIELLE range - Unequal leaves

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    不均等な葉の入り口のドアは、内側が木で、外側がアルミニウムであるESSENTIELLEの範囲です。

    異なるスタイル間の変換の可能性。

    寸法は製造上の制約に応じてカスタマイズできます。

    ハンドルを選択できるドア:右/左。

    厚さ69mmのワンピースの木-アルミニウムの葉。

    5つのロックポイントと3次元の調整可能なヒンジを備えたセキュリティロック。

    特許取得済みのコンセプト。

    仕様
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    技術仕様
    • Unique refMeO-PE-ESSENTIELLE-2vtt
    • コレクションセットDoors
    • コレクションWood & aluminium doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • OmniClassNumber23-13 33 21 11 15
    • OmniClassタイトルBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス