製品の公開
Linear Slot Return Diffuser - Tape and Spackle Mount - Model 6600R Series
METALAIRE

Linear Slot Return Diffuser - Tape and Spackle Mount - Model 6600R Series

Google翻訳”,

インテグラルボリューム/ディレクショナルパターンコントローラーを備えたサプライ/リターンリニアスロットディフューザー
6600シリーズアルミニウムリニアスロットディフューザーは、連続リニアアプリケーションに最適で、すっきりとした外観と簡単な取り付けを提供します。
6600シリーズの基本モデルはスロット幅によって異なり、6650(1/2 "スロット)、6675(3/4"スロット)、6610(1"スロット)、および6615(1-1 / 2"スロット)が含まれます。さまざまな天井や設置に合わせて、さまざまなフレームとボーダーのスタイルを利用できます。パターンコントローラーなしのリターンユニット(6600R)と留め継ぎコーナーモデル(6600MC)が提供を締めくくります。

  • 1/2 "、3/4"、または1"スロット幅の1〜8スロットで使用できます。1-1/ 2"スロット幅は1〜4スロットで使用できます。
  • ユニットは、最大8フィートの単一セクションで利用できます。この機能により、見た目がすっきりし、取り付けが簡単になり、接合部が少なくなります。
  • 供給ユニットのパターンコントローラーはアルミニウム製で、ディフューザーの面から調整可能で、ボリュームまたはスロー方向を垂直から水平に調整するように設定できます。
  • Tバーレイイン、サーフェスマウント、ナローティー、ドロップフェース、隠しスプライン、または隠しスプライン/プラスターフレームで使用可能
  • 利用可能なユニバーサルプレナム(UP)は、すべての6600シリーズに提供できます。
  • 6600シリーズは、最大スローから最小スローまでタイトな水平パターンを提供する可変ボリュームシステムに最適です。
  • 6600Rはリターンアプリケーション用に設計されています。ユニットは、圧力とノイズを低減するためにパターンコントローラーなしで供給されます
仕様
  • 6650 - 1/2" slot width
    6675 - 3/4" slot width
    6610 - 1" slot width
    6615 - 1-1/2" slot width

    20 White / Black
    21 Clear Anodize
    28 Custom Color (color match required)

技術仕様
  • Unique ref6600R-LSD-return-tape-spackle
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションLinear Diffusers & Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米